8-pin (DPJ) package image

BQ771802DPJR アクティブ

ファミリ 2-5S 過電圧プロテクタ、遅延タイマ内蔵

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ771802DPJT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DPJ) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ7718 の特徴

  • 2、3、4、5 直列セルの過電圧保護
  • 内部遅延タイマ
  • 固定 OVP スレッショルド
  • 高精度の過電圧保護:±10mV
  • 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
  • 機能安全対応
  • パッケージの占有面積オプション:
    • 小型の 8 ピン QFN (3.00mm × 4.00mm)
    • リード付き 8 ピン MSOP (3.00mm × 5.00mm、リードを含む)

BQ7718 に関する概要

BQ7718xy 製品ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システム用の過電圧モニタおよびプロテクタを提供します。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。生産ライン・テストを迅速に行えるよう、BQ7718xy デバイスは遅延時間を大幅に削減したカスタマ・テスト・モード (CTM) を備えています。

BQ7718xy デバイスでは、いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、内部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、出力はアクティブ状態へとトリガされます (構成により HIGH または LOW)。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ771802DPJT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら