20-pin (PW) package image

BQ7790505PWR アクティブ

3 ~ 5 個の直列型、リチウムイオン / リン酸リチウム・スタッカブル・バッテリ向け、超低消費電力、保護機能

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ7790505PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

BQ77905 の特徴

  • 通常モード:6µA (BQ77904 および BQ77905)
  • 電圧、電流、温度保護機能を完備
  • セル数を 3 直列から 20 直列以上に拡張可能
  • 電圧保護 (精度 ±10mV)
    • オーバーボルテージ:3V~4.575V
    • アンダーボルテージ:1.2V~3V
  • オープン・セルおよびオープン・ワイヤの検出 (OW)
  • 電流保護
    • 過電流放電 1:–10mV~–85mV
    • 過電流放電 2:–20mV~+170mV
    • 短絡放電:–40mV~+340mV
    • 温度範囲全体にわたり、20mV 以下で ±20% の精度、20mV 超で ±30% の精度
  • 温度保護
    • 過熱充電:45℃または 50℃
    • 過熱放電:65℃または 70℃
    • 低温充電:–5℃または 0℃
    • 低温放電:–20℃または –10℃
  • 追加機能
    • 独立した充電 (CHG) および放電 (DSG) FET ドライバ
    • セル入力あたり 36V の絶対最大定格
    • 内蔵セルフ・テスト機能による高い信頼性
  • シャットダウン・モード:0.5µA 未満
  • 機能安全対応

BQ77905 に関する概要

BQ77904 および BQ77905 デバイスは、低消費電力のバッテリ・パック・プロテクタで、電圧、電流、温度すべての保護を実装しており、マイクロコントローラ (MCU) による制御を必要としません。スタック可能なインターフェイスによって、単純なスケーリングにより 3 直列から 20 直列まで、さらにそれ以上のバッテリ・セルを持つアプリケーションに対応できます。保護のスレッショルドおよび遅延は工場出荷時に設定され、各種の構成で利用できます。過熱と低温のスレッショルドは、放電 (OTD および UTD) と充電 (OTC および UTC) についてそれぞれ別々に設定されるため、柔軟に使用できます。

このデバイスは、内蔵の独立した CHG および DSG ローサイド NMOS FET ドライバを使用してパック保護を行います。これらは 2 つの制御ピンによってディセーブルできます。これらの制御ピンを使用して、単純かつ経済的な方法で、より多くの直列 (6 直列、またはそれ以上) セルの保護ソリューションを実現できます。このためには、上のデバイスの CHG および DSG 出力を、すぐ下のデバイスの制御ピンへカスケード接続します。部品数を減らすため、すべての保護フォルトは内部の遅延タイマを使用します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ7790505PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら