パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ77915 の特徴
- 超低静止電流:8µA (標準値、通常モード)、2µA (ハイバネーション・モード)
- 電圧、電流、温度保護機能を完備
- スマートなパッシブ・セル平衡化によりセル間の不均衡を解消
- セル数を 3 直列から 20 直列以上に拡張可能
- 電圧保護 (OV の精度 ±10mV、UV の精度 ±18mV)
- 過電圧:3V~4.575V
- 低電圧:1.2V~3V
- オープン・セルおよびオープン・ワイヤの検出 (OW)
- 電流保護
- 過電流放電 1:–10mV~–85mV
- 過電流放電 2:–20mV~–170mV
- 短絡放電:–40mV~–340mV
- 温度保護機能
- 過熱充電:45℃または 50℃
- 過熱放電:65℃または 70℃
- 追加機能:
- 独立した充電 (CHG) および放電 (DSG) FET ドライバ
- 内蔵 FET によるスマートなセル平衡化アルゴリズム (最大 50mA の平衡化電流)。セル平衡化電流を増やすための外部 FET もサポート
- 超低消費電力のハイバネーション・モード
- セル入力あたり 36V の高い絶対最大定格
- 過電流 (OCD1/2) 遅延を抵抗によりプログラム可能
- シャットダウン・モード:0.5µA 未満
- 機能安全対応
BQ77915 に関する概要
BQ77915 デバイスは、一連の電圧、電流、温度保護機能と、マイクロコントローラ (MCU) 制御を必要としないスマートなセル平衡化アルゴリズムを実装した低消費電力バッテリ・パック・プロテクタです。スタック可能なインターフェイスによって、単純なスケーリングにより 3 直列から 20 直列まで、さらにそれ以上のバッテリ・セルを持つアプリケーションに対応できます。保護のスレッショルドおよび遅延は工場出荷時に設定され、各種の構成で利用できます。過熱と低温のスレッショルドは、放電 (OTD および UTD) と充電 (OTC および UTC) についてそれぞれ別々に設定されるため、柔軟に使用できます。