24-pin (PW) package image

BQ7791502PWR アクティブ

3S ~ 5S に対応したスタッカブルな超低消費電力の 1 次側プロテクタ、自律型セル・バランシング機能搭載

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ7791502PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

BQ77915 の特徴

  • 超低静止電流:8µA (標準値、通常モード)、2µA (ハイバネーション・モード)
  • 電圧、電流、温度保護機能を完備
  • スマートなパッシブ・セル平衡化によりセル間の不均衡を解消
  • セル数を 3 直列から 20 直列以上に拡張可能
  • 電圧保護 (OV の精度 ±10mV、UV の精度 ±18mV)
    • 過電圧:3V~4.575V
    • 低電圧:1.2V~3V
  • オープン・セルおよびオープン・ワイヤの検出 (OW)
  • 電流保護
    • 過電流放電 1:–10mV~–85mV
    • 過電流放電 2:–20mV~–170mV
    • 短絡放電:–40mV~–340mV
  • 温度保護機能
    • 過熱充電:45℃または 50℃
    • 過熱放電:65℃または 70℃
  • 追加機能:
    • 独立した充電 (CHG) および放電 (DSG) FET ドライバ
    • 内蔵 FET によるスマートなセル平衡化アルゴリズム (最大 50mA の平衡化電流)。セル平衡化電流を増やすための外部 FET もサポート
    • 超低消費電力のハイバネーション・モード
    • セル入力あたり 36V の高い絶対最大定格
    • 過電流 (OCD1/2) 遅延を抵抗によりプログラム可能
  • シャットダウン・モード:0.5µA 未満
  • 機能安全対応

BQ77915 に関する概要

BQ77915 デバイスは、一連の電圧、電流、温度保護機能と、マイクロコントローラ (MCU) 制御を必要としないスマートなセル平衡化アルゴリズムを実装した低消費電力バッテリ・パック・プロテクタです。スタック可能なインターフェイスによって、単純なスケーリングにより 3 直列から 20 直列まで、さらにそれ以上のバッテリ・セルを持つアプリケーションに対応できます。保護のスレッショルドおよび遅延は工場出荷時に設定され、各種の構成で利用できます。過熱と低温のスレッショルドは、放電 (OTD および UTD) と充電 (OTC および UTC) についてそれぞれ別々に設定されるため、柔軟に使用できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ7791502PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら