CD4052BPWRG4 新規設計での使用を推奨しません

20V、4:1、2 チャネル汎用マルチプレクサ

新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

CD4052B の特徴

  • 幅広いデジタルおよびアナログ信号レベル:
    • デジタル:3V~20V
    • アナログ:20V P-P 以下
  • 低いオン抵抗、15V P-P 信号入力範囲で、V DD - V EE = 18V において 125Ω (代表値)
  • 高いオフ抵抗、 V DD - V EE = 18V でチャネル・リーク ±100pA (代表値)
  • 3V~20V のデジタル・アドレッシング信号 (V DD - V SS = 3V~20V) のロジック・レベル変換により、20V P-P (V DD - V EE = 20V) に一致するスイッチ特性にアナログ信号をスイッチング、r ON 5Ω (代表値、V DD - V EE = 15V の場合) ですべてのデジタル制御入力および電源条件において非常に低い静止電力、V DD - V SS = V DD - V EE = 10V において 0.2µW (代表値)
  • オンチップでバイナリ・アドレスをデコード
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃では 18V 時に 100nA
  • Break-Before-Make スイッチングにより、チャネルのオーバーラップを排除

CD4052B に関する概要

CD405xB アナログ・マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスが低くオフ状態のリーク電流が非常に小さいデジタル制御のアナログ・スイッチです。これらのマルチプレクサ回路は、制御信号の論理状態にかかわらず、V DD - V SS および V DD - V EE の電源電圧範囲全体にわたって非常に小さな静止電力しか消費しません。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら