パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
CD74ACT04 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- バイポーラ F、AS、S の速度と消費電力の大幅な低減
- 伝搬遅延時間の平衡化
- ±24mA 出力駆動電流
- 15 F デバイスへのファンアウト
- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
- MIL-STD-883、Method 3015 に準拠した 2kV を超える ESD 保護
CD74ACT04 に関する概要
ACT04 デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。