CDCE62002RHBT

アクティブ

デュアル VCO 内蔵、4 出力、クロック ジェネレータ / ジッタ クリーナ | RHB | 32 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: CDCE62002RHBT.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

CDCE62002 の特徴

  • Frequency Synthesizer With PLL/VCO and Partially Integrated Loop Filter
  • Fully Configurable Outputs Including Frequency and Output Format
  • Smart Input Multiplexer Automatically Switches Between One of Two Reference Inputs
  • Multiple Operational Modes Include Clock Generation Through Crystal, SERDES Start-Up Mode, Jitter Cleaning, and Oscillator Based Holdover Mode
  • Integrated EEPROM Determines Device Configuration at Power Up
  • Excellent Jitter Performance
  • Integrated Frequency Synthesizer Including PLL, Multiple VCOs, and Loop Filter:
    • Full Programmability Facilitates Phase Noise Performance Optimization Enabling Jitter Cleaner Mode
    • Programmable Charge Pump Gain and Loop Filter Settings
    • Unique Dual-VCO Architecture Supports a Wide Tuning Range 1.750 GHz to 2.356 GHz.
  • Universal Output Blocks Support Up to 2 Differential, 4 Single-Ended, or Combinations of Differential or Single-Ended:
    • 0.5 ps RMS (10 kHz to 20 MHz) Output Jitter Performance
    • Low Output Phase Noise: –130 dBc/Hz at 1 MHz Offset, Fc = 491.52 MHz
    • Output Frequency Ranges From 10.94 MHz to 1.175 GHz in Synthesizer Mode
    • LVPECL, LVDS, and LVCMOS
    • Independent Output Dividers Support Divide Ratios for 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 20, 24, and 32
  • Flexible Inputs With Innovative Smart Multiplexer:
    • Two Universal Differential Inputs Accept Frequencies from 1 MHz up to 500 MHz (LVPECL), 500 MHz (LVDS), or 250 MHz (LVCMOS)
    • One Auxiliary Input Accepts Crystals in the Range of 2 MHz to 42 MHz
    • Clock Generator Mode Using Crystal Input
    • Smart Input Multiplexer Can be Configured to Automatically Switch Between Highest Priority Clock Source Available Allowing for Fail-Safe Operation
  • Typical Power Consumption 750 mW at 3.3 V
  • Integrated EEPROM Stores Default Settings; Therefore, the Device Can Power Up in a Known, Predefined State
  • Offered in QFN-32 Package
  • ESD Protection Exceeds 2000 V HBM
  • Industrial Temperature Range: –40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Data Converter and Data Aggregation Clocking
    • Wireless Infrastructure
    • Switches and Routers
    • Medical Electronics
    • Military and Aerospace
    • Industrial
    • Clock Generation and Jitter Cleaning


All other trademarks are the property of their respective owners

CDCE62002 に関する概要

The CDCE62002 device is a high-performance clock generator featuring low output jitter, a high degree of configurability through a SPI interface, and programmable start-up modes determined by on-chip EEPROM. Specifically tailored for clocking data converters and high-speed digital signals, the CDCE62002 achieves jitter performance under 0.5 ps RMS(1).

It incorporates a synthesizer block with partially integrated loop filter, a clock distribution block including programmable output formats, and an input block featuring an innovative smart multiplexer. The clock distribution block includes two individually programmable outputs that can be configured to provide different combinations of output formats (LVPECL, LVDS, LVCMOS). Each output can also be programmed to a unique output frequency (ranging from 10.94 MHz to 1.175 GHz(2)). If Both outputs are configured in single-ended mode (such as LVCMOS), the CDCE62002 supports up to four outputs. The input block includes one universal differential inputs which support frequencies up to 500 MHz and an auxiliary input that can be configured to connect to an external AT-Cut crystal through an onboard oscillator block. The smart input multiplexer has two modes of operation, manual and automatic. In manual mode, the user selects the synthesizer reference through the SPI interface. In automatic mode, the input multiplexer will automatically select between the highest priority input clock available.

(1) 10-kHz to 20-MHz integration bandwidth.
(2) Frequency range depends on operational mode and output format selected.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら