パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DAC3161 の特徴
- シングル・チャネル
- 分解能
- DAC3151: 10ビット
- DAC3161: 12ビット
- DAC3171: 14ビット
- 最大サンプル・レート: 500MSPS
- ピン互換のファミリ
- 入力インターフェイス
- パラレルLVDS入力
- シングルまたはデュアルDDRデータ・クロック
- 内部FIFO
- チップ間の同期
- 消費電力: 375mW
- 20MHz IFでのスペクトル性能
- SNR
- DAC3151: 62dBFS
- DAC3161: 72dBFS
- DAC3171: 76dBFS
- SFDR
- DAC3151: 76dBc
- DAC3161: 77dBc
- DAC3171: 78dBc
- SNR
- 電流ソーシングDAC
- 準拠範囲: -0.5V~+1V
- パッケージ: 64ピンVQFN (9mm×9mm)
DAC3161 に関する概要
DAC3151、DAC3161、DAC3171 (DAC31x1)は、シングル・チャネル、500MSPSのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のファミリです。このファミリは10、12、14ビット幅のLVDSデジタル・バスと入力FIFOを使用します。
14ビットのDAC3171は、DDR 7ビットLVDSインターフェイス・モードもサポートしています。FIFO入力および出力ポインタは、高精度の信号同期のため、複数のデバイス間で同期が可能です。DAC出力は電流ソーシングであり、-0.5V~+1Vの準拠範囲でGNDに終端します。DAC31x1は、DAC31x4デュアル・チャネル、10、12、14ビット、500MSPSデジタル/アナログ・コンバータとピン互換です。
DAC31x1はVQFN-64パッケージで供給され、工業用温度範囲全体(-40℃~+85℃)で動作が規定されています。