パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DAC53608 の特徴
- ±1LSB INL および DNL
- 広い動作範囲
- 電源: 1.8V~5.5V
- 温度範囲:-40˚C~+125˚C
- I2CTM シリアル・インターフェイス
- Standard、Fast、Fast+ モード
- VIH:2.4V (VDD = 5.5V)
- LDAC ピンによる出力の同時更新
- 超低消費電力:0.1mA / チャネル (1.8V)
- 低消費電力起動モード:出力を 10K 状態にパワーダウン
- 超小型パッケージ
- 16 ピン WQFN (3mm × 3mmm)
DAC53608 に関する概要
DAC53608 および DAC43608 (DACx3608) は、低消費電力、8 チャネル、10 ビットまたは 8 ビットの電圧出力デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) です。DACx3608 は 1.8V~5.5V の広い電源電圧範囲にわたって単調性を維持するように設計されています。外部リファレンスを使用して、1.8V~5.5V のフルスケール出力電圧範囲に対応する一方、消費する静止電流はチャネル当たり 0.1mA です。また、チャネルごとにユーザーがプログラム可能なパワーダウン・レジスタも内蔵しています。これらのレジスタにより、DAC 出力バッファは起動時は 10K 状態にパワーダウンされ、これらの出力バッファにパワーアップ・コマンドが発行されるまで、この状態を維持します。
低静止電流で電源電圧範囲が広く、チャネル単位のパワーダウン・オプションを備えた DACx3608 は、低消費電力のバッテリ駆動システムに最適です。
I2CTM インターフェイスで通信し、I2CTM の Standard モード (100kbps)、Fast モード (400kbps)、Fast+ モード (1Mbsp) をサポートしています。また、DAC を同時に更新できるロード DAC (LDAC) ピンも備えています。
DACx3608 は小型の 3mm × 3mm、16 ピン WQFN パッケージで供給されます。これらのデバイスは、拡張産業用温度範囲の-40°C~+125°Cで完全に動作が規定されています。