パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DMD) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DAC60004 の特徴
- 真の16ビット性能: 1LSB INL/DNL (最大値)
- 超低グリッチ電力: 1nV-s
- 広い電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
- レール・ツー・レール動作の出力バッファ
- 消費電流: 1mA/チャネル
- 50MHzの4線式または3線式SPI準拠インターフェイス
- リードバックおよびデイジー・チェーン接続用SDOピン
- ゼロスケールまたはミッドスケールへのパワーオン・リセット
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- 複数のパッケージ:
- 小型の14ピンVSON
- 14ピンTSSOP
DAC60004 に関する概要
DAC80004/70004/60004 (DACx0004)は、高精度、低消費電力、電圧出力、クワッド・チャネルの16/14/12ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。DACx0004デバイスは単調な特性を持ち、1LSB (最大値)を下回る優れた直線性を備えています。このDACのリファレンス入力は、専用リファレンス・バッファにより内部でバッファされます。
DACx0004デバイスは、内蔵のパワーオン・リセット回路により、PORピンの状態に応じてDAC出力をゼロスケールまたはミッドスケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態を保持します。消費電流が 1mA/チャネルと非常に低いため、携帯型のバッテリ駆動機器に最適です。また、パワーダウン機能を備えており、消費電流を5Vで3µA (標準値)まで低減します。
DACx0004デバイスは、多用途の4線式または3線式シリアル・インターフェイスを使用し、最大50MHzのクロック速度で動作します。DACx0004デバイスは、SDOピンも装備しているため、複数のデバイスをデイジー・チェーン接続できます。インターフェイスは、標準の SPI™、 QSPI™、Microwire、およびデジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスに準拠しています。DACx0004デバイスは、組み立てやすい14ピンTSSOPパッケージまたは超小型の14ピンVSONパッケージで供給され、-40℃~125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。