パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DAC60508 の特徴
- 性能
- INL: 16ビット分解能で最大±1LSB
- TUE: FSRの±0.1% (最大値)
- 2.5Vの高精度内部基準電圧を搭載
- 初期精度: ±5mV (最大値)
- 低ドリフト: 2ppm/℃ (標準値、DAC80508)
- 高い駆動能力: 電源レールから0.5Vで20mA
- 柔軟な出力構成
- ユーザーがゲインを選択可能: 2、1、½
- ゼロ・スケールまたは中間スケールにリセット
- 明確な出力機能: DACx0508C
- 広い動作範囲
- 電源: 2.7V~5.5V
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- 50MHz SPI互換のシリアル・インターフェイス
- 1.7V~5.5Vでの動作
- デイジー・チェーン動作
- CRCエラー・チェック
- 低消費電力: 5.5Vで0.6mA/チャネル
- 小型のパッケージ
- 3mm×3mm、16ピンWQFN
- 2.4mm×2.4mm、16ピンDSBGA
DAC60508 に関する概要
DACx0508は、16、14、12ビットの分解能を持つ、低消費電力、8チャネル、バッファ付き電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のピン互換ファミリです。DACx0508には2.5V、5ppm/℃の内部基準電圧が搭載されているため、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧を必要としません。ユーザーがゲイン構成を選択可能で、フルスケールの出力電圧は1.25V (ゲイン=½)、2.5V (ゲイン=1)、または5V (ゲイン=2)です。このデバイスは2.7V~5.5Vの単電源で動作し、単調性が規定されており、±1 LSB INLの高い線形性を実現します。
DACx0508への通信はシリアル・インターフェイスで行われ、最高50MHzのクロック速度で動作します。VIOピンにより、1.7V~5.5Vのシリアル・インターフェイス動作が可能です。DACx0508の柔軟なインターフェイスにより、広い範囲の業界標準マイクロプロセッサやマイクロコントローラと動作可能です。
DACx0508にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、DACをパワー・オンしてから、デバイスへ有効なコードが書き込まれるまでDAC出力をゼロ・スケールまたは中間スケールに維持します。このデバイスは、5.5Vにおいて0.6mA/チャネルの低消費電流で動作するため、バッテリで動作する機器に適しています。チャネルごとのパワーダウン機能により、デバイスの消費電流は15µAに低下します。
DACx0508は-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、小型のパッケージで供給されます。