パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DAC7760 の特徴
- 電流出力:4mA~20mA、 0mA~20mA、0mA~24mA
- 電圧出力:
- 0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
- 0V~5.5V、0V~11V、±5.5V、±11V (10%のオーバーレンジ)
- 総合未調整誤差 (TUE):±0.1% FSR (最大値)
- DNL:±1 LSB (最大値)
- 電圧と電流を同時に出力
- 5V 基準電圧 (10ppm/℃、最大値) を内蔵
- 4.6V 電源出力を内蔵
- 高信頼性機能:
- CRCチェックとウォッチドッグ・タイマ
- サーマル・アラーム
- オープン・アラーム、短絡電流制限
- 広い温度範囲:–40℃~125℃
- パッケージ:6mm × 6mm 40 ピン VQFN および 24 ピン HTSSOP
DAC7760 に関する概要
DACx760 は、高精度の完全統合型 12ビット および 16 ビットの D/A コンバータ (DAC) で、産業用プロセス制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。これらのデバイスは、4 mA~20mA、0mA~20mA、0mA~24 mAの電流出力、または、0V~5V、0V~10V、±5V、±10V、もしくは 10% のオーバーレンジ (0V~5.5V、0V~11V、±5.5V、±11V) の電圧出力にプログラムできます。電流と電圧の出力はどちらも同時に有効にでき、単一のデータ・レジスタで制御されます。
これらのデバイスは、パワーオン・リセット機能を備えており、電源オン時には既知の状態 (IOUT と VOUT はどちらもディセーブルで Hi-Z 状態) になります。CLR および CLR-SEL ピンは、電圧出力をゼロスケールまたは中間スケールに設定し、電流出力が有効な場合は範囲の下限に設定します。ゼロ・レジスタおよびゲイン・レジスタをプログラムして、最終システムの中でデバイスをデジタル的に較正できます。出力のスルー・レートも、レジスタによりプログラム可能です。電流出力に外部の HART 信号を重ね合わせることができます。これらのデバイスは、単一の 10V~36V 電源または最大 ±18V のデュアル電源で動作します。