24-pin (DW) package image

DAC7801LU アクティブ

デュアル、モノリシック、CMOS、12 ビット、乗算型 D/A コンバータ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

DAC7801 の特徴

  • TWO DACs IN A 0.3" WIDE PACKAGE
  • SINGLE +5V SUPPLY
  • HIGH SPEED DIGITAL INTERFACE:
      Serial—DAC7800
      8 + 4-Bit Parallel—DAC7801
      12-Bit Parallel—DAC7802
  • MONOTONIC OVER TEMPERATURE
  • LOW CROSSTALK: –94dB min
  • FULLY SPECIFIED OVER –40°C TO +85°C
  • APPLICATIONS
    • PROCESS CONTROL OUTPUTS
    • ATE PIN ELECTRONICS LEVEL SETTING
    • PROGRAMMABLE FILTERS
    • PROGRAMMABLE GAIN CIRCUITS
    • AUTO-CALIBRATION CIRCUITS

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC7801 に関する概要

The DAC7800,DAC7801 and DAC7802 are members of a new family of monolithic dual 12-bit CMOS multiplying Digital-to-Analog Converters (DACs). The digital interface speed and the AC multiplying performance are achieved by using an advanced CMOS process optimized for data conversion circuits. High stability on-chip resistors provide true 12-bit integral and differential linearity over the wide industrial temperature range of –40°C to +85°C.

The DAC7800 features a serial interface capable of clocking-in data at a rate of at least 10MHz. Serial data is clocked (edge triggered) MSB first into a 24-bit shift register and then latched into each DAC separately or simultaneously as required by the application. An asynchronous CLEAR control is provided for power-on reset or system calibration functions. It is packaged in a 16-pin 0.3" wide plastic DIP.

The DAC7801 has a 2-byte (8 + 4) double-buffered interface. Data is first loaded (level transferred) into the input registers in two steps for each DAC. Then both DACs are updated simultaneously. The DAC7801 features an asynchronous CLEAR control. The DAC7801 is packaged in a 24-pin 0.3" wide plastic DIP. The DAC7802 has a single-buffered 12-bit data word interface. Parallel data is loaded (edge triggered) into the single DAC register for each DAC. The DAC7802 is packaged in a 24-pin 0.3" wide plastic DIP.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら