パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
DAC7811 の特徴
- 2.7V~5.5V電源での動作
- 50MHzのシリアル・インターフェイス
- 10MHzの乗算帯域幅
- ±15Vの基準入力
- 低いグリッチ電力: 5nV-s
- 拡張温度範囲:
–40℃~+125℃ - 10ピンのVSSOPパッケージ
- 12ビット単調
- 4象限の乗算
- パワーオン・リセットとブラウンアウト検出
- デイジー・チェーン・モード
- リードバック機能
- 業界標準のピン配置
DAC7811 に関する概要
DAC7811はCMOS、12ビットの電流出力デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。このデバイスは2.7V~5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動および他の多くのアプリケーションに適しています。
このDACは、ダブル・バッファされた3線式シリアル・インターフェイスを使用しており、SPI、 QSPI™、MICROWIRE、およびほとんどのDSPインターフェイス標準と互換性があります。さらに、複数のデバイスを使用するときは、シリアルデータ出力ピン(SDO)によりデイジー・チェーン接続が可能です。データのリードバック機能により、ユーザーはSDOピンからDACレジスタの内容を読み出すことができます。電源オン時には、内部のシフト・レジスタとラッチに0が書き込まれ、DAC出力はゼロスケールに設定されます。
DAC7811は非常に優れた4象限乗算特性を持ち、10MHzの信号乗算帯域幅があります。フルスケール出力電流は、印加される外部基準入力電圧(VREF)により決定されます。内蔵の帰還抵抗(RFB)を外部の高精度電流電圧変換アンプと組み合わせると、温度トラッキングおよびフルスケール電圧出力が可能になります。
DAC7811は10リードのVSSOPパッケージで供給されます。