パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DQF) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DAC80501 の特徴
- 16 ビット性能:1LSB INL および DNL (最大値)
- 低グリッチ・エネルギー:4nV–s
- 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- バッファ出力範囲:5V、2.5V、または 1.25V
- 非常に低い消費電力:5.5V で 1mA
- 5ppm/°C (最大値)、2.5V の高精度基準電圧を内蔵
- シリアル・インターフェイスをピンで選択可能
- 3 線式、SPI 互換 (最高 50MHz)
- 2 線式、I 2C 互換
- パワーオン・リセット:ゼロ・スケールまたは中間スケール
- VDD = 5.5V で 1.62V VIH
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:小型の 8 ピン WSON および 10 ピン VSSOP
DAC80501 に関する概要
16 ビット DAC80501、14 ビット DAC70501、12 ビット DAC60501 (DACx0501) デジタル/アナログ・コンバータ (DAC) は、高精度で低消費電力の電圧出力デバイスです。DACx0501 は設計で単調性が規定され、1LSB を下回る優れた直線性を備えています。これらのデバイスには、2.5V、5ppm/°Cの内部基準電圧が搭載され、フルスケール出力電圧範囲は1.25V、2.5V、5Vです。DACx0501にはパワーオン・リセット (POR) 回路が組み込まれており、DAC出力がゼロ・スケールまたは中間スケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでそのスケールが維持されることを保証します。これらのデバイスは消費電流が 1mA と小さく、消費電流を 15µA (標準値、5V 時) に低減させるパワーダウン機能を備えています。
DACx0501 のデジタル・インターフェイスは、SPI2C ピンを使用して SPI または I 2C モードに構成できます。SPI モードの場合、DACx0501 は最高 50MHz のクロック速度で動作する汎用 3 線式シリアル・インターフェイスを使用します。I 2C モードでは、DACx0501 は標準モード (100Kbps)、高速モード (400Kbps)、高速モード・プラス (1.0Mbps) で動作します。