10-pin (DGS) package image

DAC80501ZDGSR アクティブ

WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC80501ZDGST アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

DAC80501 の特徴

  • 16 ビット性能:1LSB INL および DNL (最大値)
  • 低グリッチ・エネルギー:4nV–s
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • バッファ出力範囲:5V、2.5V、または 1.25V
  • 非常に低い消費電力:5.5V で 1mA
  • 5ppm/°C (最大値)、2.5V の高精度基準電圧を内蔵
  • シリアル・インターフェイスをピンで選択可能
    • 3 線式、SPI 互換 (最高 50MHz)
    • 2 線式、I 2C 互換
  • パワーオン・リセット:ゼロ・スケールまたは中間スケール
  • VDD = 5.5V で 1.62V VIH
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • パッケージ:小型の 8 ピン WSON および 10 ピン VSSOP

DAC80501 に関する概要

16 ビット DAC80501、14 ビット DAC70501、12 ビット DAC60501 (DACx0501) デジタル/アナログ・コンバータ (DAC) は、高精度で低消費電力の電圧出力デバイスです。DACx0501 は設計で単調性が規定され、1LSB を下回る優れた直線性を備えています。これらのデバイスには、2.5V、5ppm/°Cの内部基準電圧が搭載され、フルスケール出力電圧範囲は1.25V、2.5V、5Vです。DACx0501にはパワーオン・リセット (POR) 回路が組み込まれており、DAC出力がゼロ・スケールまたは中間スケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでそのスケールが維持されることを保証します。これらのデバイスは消費電流が 1mA と小さく、消費電流を 15µA (標準値、5V 時) に低減させるパワーダウン機能を備えています。

DACx0501 のデジタル・インターフェイスは、SPI2C ピンを使用して SPI または I 2C モードに構成できます。SPI モードの場合、DACx0501 は最高 50MHz のクロック速度で動作する汎用 3 線式シリアル・インターフェイスを使用します。I 2C モードでは、DACx0501 は標準モード (100Kbps)、高速モード (400Kbps)、高速モード・プラス (1.0Mbps) で動作します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC80501ZDGST アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら