16-pin (RTE) package image

DAC80508ZRTET アクティブ

高精度リファレンス内蔵、真の 16 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC80508ZRTER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

DAC80508 の特徴

  • 性能
    • INL: 16ビット分解能で最大±1LSB
    • TUE: FSRの±0.1% (最大値)
  • 2.5Vの高精度内部基準電圧を搭載
    • 初期精度: ±5mV (最大値)
    • 低ドリフト: 2ppm/℃ (標準値、DAC80508)
  • 高い駆動能力: 電源レールから0.5Vで20mA
  • 柔軟な出力構成
    • ユーザーがゲインを選択可能: 2、1、½
    • ゼロ・スケールまたは中間スケールにリセット
    • 明確な出力機能: DACx0508C
  • 広い動作範囲
    • 電源: 2.7V~5.5V
    • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 50MHz SPI互換のシリアル・インターフェイス
    • 1.7V~5.5Vでの動作
    • デイジー・チェーン動作
    • CRCエラー・チェック
  • 低消費電力: 5.5Vで0.6mA/チャネル
  • 小型のパッケージ
    • 3mm×3mm、16ピンWQFN
    • 2.4mm×2.4mm、16ピンDSBGA

DAC80508 に関する概要

DACx0508は、16、14、12ビットの分解能を持つ、低消費電力、8チャネル、バッファ付き電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のピン互換ファミリです。DACx0508には2.5V、5ppm/℃の内部基準電圧が搭載されているため、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧を必要としません。ユーザーがゲイン構成を選択可能で、フルスケールの出力電圧は1.25V (ゲイン=½)、2.5V (ゲイン=1)、または5V (ゲイン=2)です。このデバイスは2.7V~5.5Vの単電源で動作し、単調性が規定されており、±1 LSB INLの高い線形性を実現します。

DACx0508への通信はシリアル・インターフェイスで行われ、最高50MHzのクロック速度で動作します。VIOピンにより、1.7V~5.5Vのシリアル・インターフェイス動作が可能です。DACx0508の柔軟なインターフェイスにより、広い範囲の業界標準マイクロプロセッサやマイクロコントローラと動作可能です。

DACx0508にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、DACをパワー・オンしてから、デバイスへ有効なコードが書き込まれるまでDAC出力をゼロ・スケールまたは中間スケールに維持します。このデバイスは、5.5Vにおいて0.6mA/チャネルの低消費電流で動作するため、バッテリで動作する機器に適しています。チャネルごとのパワーダウン機能により、デバイスの消費電流は15µAに低下します。

DACx0508は-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、小型のパッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC80508ZRTER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら