パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DAC8560 の特徴
- 相対精度: 4LSB
- グリッチ・エネルギー: 0.15nV-s
- MicroPower動作: 2.7Vで510µA
- 内部基準
- 2.5V基準電圧(デフォルトで有効)
- 0.02%の初期精度
- 温度ドリフト係数2ppm/℃ (標準値)
- 温度ドリフト係数5ppm/℃ (最大値)
- 20mAのシンク/ソース能力
- パワーオン・リセット時出力0V
- 電源: 2.7V~5.5V
- 16ビット単調性(温度範囲全体)
- セトリング・タイム: ±0.003% FSRまで10µs
- シュミット・トリガ入力による低消費電力のシリアル・インターフェイス
- オンチップ出力バッファ・アンプ、レール・ツー・レール動作
- パワーダウン機能
- DAC8531/01およびDAC8550/51とドロップイン互換
- 温度範囲: -40℃~+105℃
- 小型の8ピンVSSOPパッケージで供給
DAC8560 に関する概要
DAC8560は低消費電力、電圧出力の16ビットのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。DAC8560には2.5V、2ppm/℃の基準電圧(デフォルトで有効)が内蔵されており、0V~2.5Vのフルスケール出力電圧範囲が得られます。内部の基準電圧は初期精度が0.02%で、VREFピンに最大20mAの電流を供給できます。このデバイスは単調で、非常に優れた線形性が得られ、望ましくないコード間の過渡電圧(グリッチ)を最小化します。DAC8560は最大30MHzのクロック速度で動作する多用途な3線式シリアル・インターフェイスを備えています。標準SPI、QSPI、Microwire、およびDSP (Digital-Signal-Processor)インターフェイスと互換性があります。
DAC8560にはパワーオン・リセット(POR)回路が組み込まれており、電源オン時にDAC出力がゼロ・スケールにリセットされ、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態に維持されることが保証されます。DAC8560には、シリアル・インターフェイスでアクセス可能なパワーダウン機能が含まれており、デバイスの消費電流を5Vで1.2µAにまで低減できます。
低い消費電力、内蔵の基準電圧、小さな占有面積から、このデバイスは携帯用のバッテリ動作機器に理想的です。消費電力は5Vにおいて2.6mWで、パワーダウン・モードでは6µWに低下します。
DAC8560は8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。