8-pin (DGK) package image

DAC8560IDDGKR アクティブ

温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載 16 ビット、シングルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8560IDDGKT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

DAC8560 の特徴

  • 相対精度: 4LSB
  • グリッチ・エネルギー: 0.15nV-s
  • MicroPower動作: 2.7Vで510µA
  • 内部基準
    • 2.5V基準電圧(デフォルトで有効)
    • 0.02%の初期精度
    • 温度ドリフト係数2ppm/℃ (標準値)
    • 温度ドリフト係数5ppm/℃ (最大値)
    • 20mAのシンク/ソース能力
  • パワーオン・リセット時出力0V
  • 電源: 2.7V~5.5V
  • 16ビット単調性(温度範囲全体)
  • セトリング・タイム: ±0.003% FSRまで10µs
  • シュミット・トリガ入力による低消費電力のシリアル・インターフェイス
  • オンチップ出力バッファ・アンプ、レール・ツー・レール動作
  • パワーダウン機能
  • DAC8531/01およびDAC8550/51とドロップイン互換
  • 温度範囲: -40℃~+105℃
  • 小型の8ピンVSSOPパッケージで供給

DAC8560 に関する概要

DAC8560は低消費電力、電圧出力の16ビットのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。DAC8560には2.5V、2ppm/℃の基準電圧(デフォルトで有効)が内蔵されており、0V~2.5Vのフルスケール出力電圧範囲が得られます。内部の基準電圧は初期精度が0.02%で、VREFピンに最大20mAの電流を供給できます。このデバイスは単調で、非常に優れた線形性が得られ、望ましくないコード間の過渡電圧(グリッチ)を最小化します。DAC8560は最大30MHzのクロック速度で動作する多用途な3線式シリアル・インターフェイスを備えています。標準SPI、QSPI、Microwire、およびDSP (Digital-Signal-Processor)インターフェイスと互換性があります。

DAC8560にはパワーオン・リセット(POR)回路が組み込まれており、電源オン時にDAC出力がゼロ・スケールにリセットされ、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態に維持されることが保証されます。DAC8560には、シリアル・インターフェイスでアクセス可能なパワーダウン機能が含まれており、デバイスの消費電流を5Vで1.2µAにまで低減できます。

低い消費電力、内蔵の基準電圧、小さな占有面積から、このデバイスは携帯用のバッテリ動作機器に理想的です。消費電力は5Vにおいて2.6mWで、パワーダウン・モードでは6µWに低下します。

DAC8560は8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8560IDDGKT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら