パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
DAC8568 の特徴
- 相対精度
- DAC7568 (12ビット): 0.3 LSB INL
- DAC8168 (14ビット): 1 LSB INL
- DAC8568 (16ビット): 4 LSB INL
- グリッチ・エネルギー: 0.1nV-s
- 内部基準電圧
- 2.5V基準電圧(デフォルトで無効)
- 0.004%の初期精度(標準値)
- 2ppm/℃の温度ドリフト係数(標準値)
- 5ppm/℃の温度ドリフト係数(最大値)
- 20mAのシンク/ソース能力
- パワーオン時にゼロ・スケールまたは中間スケールにリセット
- 超低消費電力での動作: 内部基準電流も含めて5Vで1.25mA
- 広い電源電圧範囲: +2.7V~+5.5V
- 温度範囲全体にわたる単調性
- シュミット・トリガ入力を持つ低消費電力シリアル・インターフェイス: 最高50MHz
- レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
- 温度範囲: -40°C~+125°C
DAC8568 に関する概要
DAC7568、DAC8168、DAC8568は低消費電力、電圧出力、8チャネル、12/14/16ビットのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。これらのデバイスには2.5V、2ppm/℃の内部基準電圧(デフォルトでは無効)が含まれており、フルスケール出力電圧範囲は2.5V~5Vです。内部基準電圧の初期精度は0.004%で、VREFIN/VREFOUTピンで最大20mAを供給できます。これらのデバイスは単調で、線形性に優れており、望ましくないコード間の過渡電圧(グリッチ)が最小化されます。他用途な3線式のシリアル・インターフェイスを使用し、最高50MHzのクロック速度で動作します。インターフェイスは、標準の SPI™、 QSPI™、 Microwire™、デジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスと互換性があります。
DAC7568、DAC8168、DAC8568にはパワーオン・リセット回路が組み込まれており、電源オン時にDAC出力電力がゼロ・スケールまたは中間スケールになり、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態に維持されることが保証されます。これらのデバイスには、シリアル・インターフェイスでアクセス可能なパワーダウン機能が含まれており、消費電流が5Vで0.18µA (標準値)に低減します。消費電力(内部基準電圧を含む)は3V時に標準値2.9mWで、パワーダウン・モードでは1µW未満に低減します。低い消費電力、内蔵の基準電圧、小さな占有面積から、これらのデバイスは携帯用のバッテリ動作の機器に理想的です。
DAC7568、DAC8168、DAC8568は互いにドロップイン互換および機能互換であり、TSSOP-16およびTSSOP-14パッケージで供給されます。