パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
DAC8830 の特徴
- 16ビット分解能
- 2.7V ~ 5.5V 単電源動作
- 超低消費電力:15μW、3V電源動作時
- 高精度、INL:1LSB
- 低グリッチ:10nV-s
- 低雑音:10nV/Hz
- 高速セトリング:1.0μS
- 高速SPIインターフェイス、最大50MHz
- ゼロコードへのリセット
- シュミット・トリガ入力、フォトカプラとの直接インタ ーフェイス用
- 業界標準のピン配置
- アプリケーション
- ポータブル機器
- 自動テスト機器
- 産業用プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- 光学ネットワーク
DAC8830 に関する概要
DAC8830およびDAC8831は、シングル、16ビット、シリアル 入力、電圧出力のDA コンバータ(DAC)であり、3V~5Vの単 電源電圧で動作します。これらのコンバータは、優れたリニア リティ(1LSB INL)、低グリッチ、低雑音、および高速セトリ ング(フルスケール出力に対する1/2 LSBを達成するまでに 1.0μS)の特性を、規定温度範囲–40°C~+85°Cで提供します。出 力はバッファ無しのため、低消費電力化とバッファに起因する 誤差が低減できます。
これらのデバイスは、高速動作(最高50MHzクロック)、3Vまた は5Vの標準的なSPIシリアル・インターフェイスを採用し、 DSPまたはマイクロプロセッサとの通信をサポートしています。
DAC8830の出力範囲は、0V~VREFです。ただし、DAC8831は外 付けバッファを使用して、バイポーラ出力(±VREF)も可能です 。DAC8830とDAC8831はどちらも、電源投入後にゼロコードに リセットされます。最適な性能を達成するために、DAC8831で は、外部リファレンスおよびアナログ・グランド入力に対して、対 のケルビン接続を提供します。
DAC8830はSO-8パッケージ、DAC8831はSO-14パッケージで 供給されます。どちらも業界標準のピン配置です(詳細につい ては、アプリケーション情報のクロスリファレンスにあります 表3を参照してください)。DAC8831は、QFN-14パッケージで も入手できます。