14-pin (RGY) package image

DAC8832IRGYT アクティブ

16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8832IRGYR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

DAC8832 の特徴

  • 16-Bit Resolution
  • 2.7 V to 5.5 V Single-Supply Operation
  • Very Low Power: 15 µW for 3 V Power
  • High Accuracy, INL: 1 LSB
  • Low Noise: 18n V/Hz
  • Fast Settling: 1.0 µS
  • Fast SPI™ Interface, up to 50 MHz
  • Reset to Mid-Code
  • Schmitt-Trigger Inputs for Direct Optocoupler Interface
  • APPLICATIONS
    • Portable Equipment
    • Automatic Test Equipment
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Optical Networking

SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corp.
All other trademarks are the property of their respective owners.

DAC8832 に関する概要

The DAC8832 is a single, 16-bit, serial-input, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) operating from a single 3 V to 5 V power supply. The DAC8832 provides excellent linearity (1 LSB INL), low glitch, low noise, and fast settling (1.0 µS to 1/2 LSB of full-scale output) over the specified temperature range of -40°C to +85°C. The output is unbuffered, which reduces the power consumption and the error introduced by the buffer.

This device features a standard high-speed (clock up to 50MHz), 3 V or 5 V SPI serial interface to communicate with a DSP or microprocessor.

The DAC8832 provides unipolar or bipolar output (±VREF) when working with an external buffer, and is reset to mid-code after power-up. For optimum performance, a set of Kelvin connections to the external reference and the analog ground input are provided.

The DAC8832 is available in a QFN-14 package, and is pin-to-pin compatible with the DAC8831IRGY, which is reset to zero code after power-up.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8832IRGYR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら