100-pin (ZAW) package image

DDC264CKZAW アクティブ

64 チャネル、電流入力 AD コンバータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DDC264CKZAWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 NFBGA (ZAW) | 100
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 168 | JEDEC TRAY (10+1)

DDC264 の特徴

  • Single-Chip Solution to Directly Measure 64 Low-Level Currents
  • Proven High-Precision, True Integrating Architecture With 100% Charge Collection
  • Easy Upgrade for Existing DDC Family Applications
  • Very Low Power: 3 mW/channel
  • Extremely Linear: INL = ±0.025% of Reading ±1 ppm of FSR
  • Low Noise: 6.3 ppm of FSR
  • Adjustable Full-Scale Range
  • Adjustable Speed
    • Data Rates up to 6 kSPS With 20-bit Performance
    • Integration Times as low as 160 µs
  • Daisy-Chainable Serial Interface
  • In-Package Bypass Capacitors Simplify PCB Design
  • APPLICATIONS
    • CT Scanner DAS
    • Photodiode Sensors
    • X-Ray Detection Systems

All other trademarks are the property of their respective owners

DDC264 に関する概要

The DDC264 is a 20-bit, 64-channel, current-input analog-to-digital (A/D) converter. It combines both current-to-voltage and A/D conversion so that 64 separate low-level current output devices, such as photodiodes, can be directly connected to its inputs and digitized.

For each of the 64 inputs, the DDC264 uses the proven dual switched integrator front-end. This configuration allows for continuous current integration: while one integrator is being digitized by the onboard A/D converter, the other is integrating the input current. This architecture provides both a very stable offset and a loss-less collection of the input current. Adjustable integration times range from 160 µs to 1 s, allowing currents from fAs to µAs to be continuously measured with outstanding precision.

The DDC264 has a serial interface designed for daisy-chaining in multi-device systems. Simply connect the output of one device to the input of the next to create the chain. Common clocking feeds all the devices in the chain so that the digital overhead in a multi-DDC264 system is minimal.

The DDC264 uses a 5-V analog supply and a 2.7-V to 3.6-V digital supply. Bypass capacitors within the DDC264 package help minimize the external component requirements. Operating over the temperature range of 0°C to 70°C, the DDC264 100-pin NFBGA package is offered in two versions: the DDC264C for low-power applications, and the DDC264CK when higher speeds are required.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DDC264CKZAWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら