パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DRV10975 の特徴
- 入力電圧範囲: 6.5~18V
- 合計ドライバH + L rDS(on): 250mΩ
- 駆動電流: 連続巻線電流1.5A (ピーク2A)
- センサレスの独自の逆起電力(BEMF)制御方式
- 連続正弦180°整流
- 外部検出抵抗不要
- 柔軟性のため、ユーザーが外付けの検出抵抗を追加し、モータに供給される電力を監視可能
- 柔軟なユーザー・インターフェイス・オプション
- I2Cインターフェイス: コマンドおよびフィードバックのためレジスタにアクセス
- 専用SPEEDピン: アナログまたはPWM入力に対応
- 専用FGピン: TACHフィードバックに使用
- EEPROMによりスピンアップ・プロファイルをカスタマイズ可能
- DIRピンによる正転/逆転制御
- 内蔵の降圧レギュレータにより、内部および外部の回路に5Vまたは3.3Vの電圧を効率的に供給
- スタンバイ・バージョンでの消費電流4.5mA (DRV10975)
- スリープ・バージョンでの消費電流80µA (DRV10975Z)
- 過電流保護
- ロック検出
- 電圧サージ保護
- UVLO保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 熱特性の強化された24ピンのHTSSOP
DRV10975 に関する概要
DRV10975デバイスは、3相のセンサレス・モータ・ドライバで、内蔵のパワーMOSFETにより最大1.5Aの連続駆動電流を供給できます。このデバイスは、コストの制限が厳しく、低ノイズで、外付け部品数が少ないアプリケーションに特化して設計されています。
DRV10975デバイスは、独自のセンサレス制御方式を使用して連続的な正弦駆動を行うため、整流の結果として一般に発生する純音響の発生が大幅に低下しています。デバイスへのインターフェイスは、単純で柔軟に設計されています。モータはPWM、アナログ、またはI2C入力により直接制御できます。モータ速度のフィードバックは、FGピンまたはI2Cインターフェイスから得られます。
DRV10975デバイスには降圧レギュレータが搭載されており、電源電圧を効率的に5Vまたは3.3Vへ降圧して、内部と外部の回路に電力を供給します。このデバイスは、モータが動作していないとき電力を節約するため、スリープ・モードまたはスタンバイ・モードのバージョンで供給されます。スタンバイ・モード(4.5mA)バージョンではレギュレータの動作が維持され、スリープ・モード(80µA)バージョンではシャットオフされます。外部マイクロコントローラの電源としてレギュレータを使用するアプリケーションでは、スタンバイ・モード・バージョンを使用してください。
ユーザーは、I2Cインターフェイスを使用してレジスタの特定のモータ・パラメータを再プログラム、およびEEPROMをプログラムし、特定のアプリケーション用に性能を最適化できます。DRV10975デバイスは、熱効率の高い、サーマル・パッドの露出した24ピンHTSSOPパッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~125℃での動作が規定されています。