3-pin (DBZ) package image

DRV5023BIEDBZRQ1 アクティブ

車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

DRV5023-Q1 の特徴

  • デジタル・ユニポーラスイッチ・ホール・センサ
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • グレード1: TA = -40℃~125℃ (Q、デバイスの項目表記を参照)
    • グレード0: TA = -40℃~150℃ (E、デバイスの項目表記を参照)
  • 逆出力オプション(FI)
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲の全体で感度±10%
  • 複数の感度オプション(BOP / BRP)
    • 3.5/2mT (FA、FI、デバイスの項目表記を参照)
    • 6.9/3.2mT (AJ、デバイスの項目表記を参照)
    • 14.5/6mT (BI、デバイスの項目表記を参照)
  • 広い範囲の電圧をサポート
    • 2.7~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • オープン・ドレイン出力(30mAシンク)
  • 高速な電源オン時間: 35µs
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm×2.37mm
    • スルーホールの3ピンTO-92 (LPG)
      • 4.00mm×3.15mm
  • 保護機能
    • 逆電圧保護(最大-22V)
    • 40Vまでの負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限
    • OUTからバッテリへの短絡保護

DRV5023-Q1 に関する概要

DRV5023-Q1デバイスはチョッパ安定化されたホール効果センサで、全温度範囲で優れた感度安定性を持つ磁気センシング・ソリューションを備え、保護機能を内蔵しています。

周囲の磁束密度がBOPスレッショルドを超えると、DRV5023-Q1のオープン・ドレイン出力がLOWに変化します。磁場がBRP未満に低下するまで出力はLOWに維持され、その後で出力がハイ・インピーダンスになります。出力電流のシンク能力は30mAです。2.7~38Vまでの広い範囲の電圧で動作し、-22Vまでの逆電圧から保護されるため、広範な車載アプリケーションに適したデバイスです。

逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら