3-pin (DBZ) package image

DRV5023AJQDBZR アクティブ

高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV5023AJQDBZT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

DRV5023 の特徴

  • デジタル・ユニポーラスイッチ・ホール・センサ
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲の全体で感度±10%
  • 複数の感度オプション(BOP / BRP)
    • 3.5 / 2mT (FA、を参照)
    • 6.9 / 3.2mT (AJ、を参照)
    • 14.5 / 6mT (BI、を参照)
  • 広い範囲の電圧をサポート
    • 2.5~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • 広い範囲の温度で動作
    • TA = –40~125℃ (Q、を参照)
  • オープン・ドレイン出力(30mAシンク)
  • 高速な電源オン時間: 35µs
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm×2.37mm
    • スルーホールの3ピンTO-92 (LPG)
      • 4.00mm×3.15mm
  • 保護機能
    • 逆電圧保護(最大-22V)
    • 40Vまでの負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限

アプリケーション

  • ドッキング検出
  • ドアの開閉検出
  • 近接センシング
  • バルブの位置決め
  • パルスのカウント

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV5023 に関する概要

DRV5023デバイスはチョッパ安定化されたホール効果センサで、温度範囲全体にわたって優れた感度の安定性を持つ磁気センシング・ソリューションを提供し、保護機能が内蔵されています。

周囲の磁束密度がBOPスレッショルドを超えると、DRV5023のオープン・ドレイン出力がLOWに変化します。磁場がBRP未満に低下するまで出力はLOWに維持され、その後で出力がハイ・インピーダンスになります。出力電流のシンク能力は30mAです。2.5~38Vまでの広い範囲の電圧で動作し、-22Vまでの逆電圧から保護されるため、広範な産業用アプリケーションに適したデバイスです。

逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV5023AJQDBZT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら