パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DRV5023 の特徴
- デジタル・ユニポーラスイッチ・ホール・センサ
- 優れた温度安定性
- 温度範囲の全体で感度±10%
- 複数の感度オプション(BOP / BRP)
- 3.5 / 2mT (FA、を参照)
- 6.9 / 3.2mT (AJ、を参照)
- 14.5 / 6mT (BI、を参照)
- 広い範囲の電圧をサポート
- 2.5~38V
- 外部レギュレータ不要
- 広い範囲の温度で動作
- TA = –40~125℃ (Q、を参照)
- オープン・ドレイン出力(30mAシンク)
- 高速な電源オン時間: 35µs
- 小さなパッケージと占有面積
- 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
- 2.92mm×2.37mm
- スルーホールの3ピンTO-92 (LPG)
- 4.00mm×3.15mm
- 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
- 保護機能
- 逆電圧保護(最大-22V)
- 40Vまでの負荷ダンプをサポート
- 出力短絡保護
- 出力電流制限
アプリケーション
- ドッキング検出
- ドアの開閉検出
- 近接センシング
- バルブの位置決め
- パルスのカウント
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV5023 に関する概要
DRV5023デバイスはチョッパ安定化されたホール効果センサで、温度範囲全体にわたって優れた感度の安定性を持つ磁気センシング・ソリューションを提供し、保護機能が内蔵されています。
周囲の磁束密度がBOPスレッショルドを超えると、DRV5023のオープン・ドレイン出力がLOWに変化します。磁場がBRP未満に低下するまで出力はLOWに維持され、その後で出力がハイ・インピーダンスになります。出力電流のシンク能力は30mAです。2.5~38Vまでの広い範囲の電圧で動作し、-22Vまでの逆電圧から保護されるため、広範な産業用アプリケーションに適したデバイスです。
逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。