パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DRV5053 の特徴
- リニア出力ホール・センサ
- 優れた温度安定性
- 温度範囲の全体で感度 ±10%
- 高感度オプション:
- -11mV/mT (OA、図 17 を参照)
- -23mV/mT (PA)
- -45mV/mT (RA)
- -90mV/mT (VA)
- +23mV/mT (CA)
- +45mV/mT (EA)
- 広い電圧範囲をサポート
- 2.5V~38V
- 外部レギュレータ不要
- 広い動作温度範囲
- T A = -40~125℃ (Q、図 17 を参照)
- 出力段の増幅
- 2.3mA シンク、300µA ソース
- 出力電圧:0.2V~約 1.8V
- B = 0mT、OUT = 1V
- 高速なパワーオン:35µs
- 小さなパッケージと占有面積
- 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
- 2.92mm × 2.37mm
- スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG)
- 4.00mm × 3.15mm
- 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
- 保護機能:
- 電源逆接続保護 (-22V まで)
- 最大 40V の負荷ダンプをサポート
- 出力短絡保護
- 出力電流制限
DRV5053 に関する概要
DRV5053 デバイスは、全温度範囲にわたる優れた感度安定性と内蔵保護機能によって磁気センシング・ソリューションを提供するチョッパ安定化ホール IC です。
0V~2V のアナログ出力は、印加された磁束密度に対して線形的に応答し、磁界方向の極性を区別します。 2.5V~38V の広い電圧範囲で動作し、-22V までの逆極性保護を備えているため、広範な 産業用および民生用アプリケーションに適しています。
電源逆接続状態、負荷ダンプ、出力短絡 / 過電流に対する保護機能を内蔵しています。