パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-92 (LPG) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | BULK |
DRV5056 の特徴
- ユニポーラのリニア・ホール効果磁気センサ
- 3.3V および 5V の電源で動作
- 0.6V の静止オフセット付きのアナログ出力
- 電圧スイングの最大化により高精度
- 磁気感度オプション (VCC = 5V 時):
- A1:200mV/mT、20mT 範囲
- A2:100mV/mT、39mT 範囲
- A3:50mV/mT、79mT 範囲
- A4:25mV/mT、158mT 範囲
- A6:100mV/mT、39mT 範囲
- 高速な 20kHz センシング帯域幅
- ±1mA 駆動の低ノイズ出力
- 磁石の温度ドリフトの補償
- 標準の産業用パッケージ:
- 表面実装 SOT-23
- スルーホール TO-92
DRV5056 に関する概要
DRV5056はリニア・ホール効果センサで、磁界のS極の磁束密度に比例して応答します。このデバイスは、広範なアプリケーションにおいて、正確な位置センシングに使用できます。
ユニポーラの磁気応答が特徴で、アナログ入力は磁界が存在しないとき0.6Vに駆動され、磁界のS極が印加されると増大します。この応答により、1つの磁極を検出するアプリケーションで、出力のダイナミック・レンジが最大化されます。4つの感度オプションにより、必要なセンシング範囲に基づいて、さらに出力スイングを最大化できます。
このデバイスは、3.3Vまたは5Vの電源で動作します。パッケージの上面に垂直な磁束が検出され、2つのパッケージ・オプションでセンシング方向が異なります。
デバイスは、レシオメトリック・アーキテクチャを使用し、外部のアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)が基準として同じVCCを使用しているとき、VCCの許容範囲からの誤差を最小化できます。さらに、本デバイスには磁石温度補償が搭載されており、磁石のドリフトを補償することで、の広い温度範囲にわたって線形性を実現します。
A1~A4 バージョンは –40°C~+125°C の温度範囲に対応します。A6 バージョンは 0°C~85°C の温度範囲に対応します。