パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGQ) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
DRV8832 の特徴
- Hブリッジ電圧制御モータ・ドライバ
- DCモータ、ステッピング・モータの1巻線、または他のアクチュエータ/負荷を駆動可能
- 高効率のPWM電圧制御により、電源電圧の変化に対してモータ速度を一定に保持
- 低MOSFETオン抵抗:HS + LS 450mW
- 最大連続駆動電流:1A
- 動作電源電圧範囲:2.75V~6V
- スリープ・モード時消費電流:300nA(Typ)
- リファレンス電圧出力
- 電流制限回路
- 障害通知出力
- 熱特性を強化した表面実装パッケージ
DRV8832 に関する概要
DRV8832は、電池駆動の玩具や、プリンタ、その他の低電圧またはバッテリ駆動の動作制御アプリケーションに対して、統合されたモータ・ドライバ・ソリューションを提供します。1つのHブリッジ・ドライバを搭載し、1個のDCモータ、またはステッピング・モータの1つの巻線を駆動でき、ソレノイドなど他の負荷も駆動できます。出力ドライバ・ブロックはNチャネルおよびPチャネル・パワーMOSFETで構成され、Hブリッジとしてモータ巻線を駆動します。
PCBに十分なヒートシンクが備えられていれば、DRV8832は最大1Aの連続出力電流を供給できます。DRV8832は、2.75V~6Vの電源電圧で動作します。
バッテリ寿命を長く保ちながら、バッテリ電圧の変動に対して一定のモータ速度を維持するため、PWM電圧レギュレーション方式が採用されています。レギュレーション電圧は、入力ピンを使用してプログラミングできます。また、電圧リファレンス出力も内蔵しています。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止(UVLO)、および過熱保護のために、内部保護機能が用意されています。
DRV8832は、モータの起動時や強制停止時などにモータ電流を制御する電流制限機能、およびホスト・プロセッサに障害状態を通知する出力ピンも備えています。
DRV8832は、PowerPAD™を備えた3mm×3mmの小型10ピンMSOPパッケージで供給されます。