パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DRV8838 の特徴
- Hブリッジ・モータ・ドライバ
- DC モータまたは他の負荷を駆動
- Low MOSFET オン抵抗:HS + LS 280mΩ
- 最大 1.8A の駆動電流
- 独立したモーターおよびロジック電源ピン:
- モーター VM:0~11V
- ロジック VCC:1.8~7V
- PWM または PH-EN インターフェイス
- DRV8837:PWM、IN1、IN2
- DRV8838:PH および EN
- 低消費電力のスリープ・モード、最大スリープ電流 120nA
- nSLEEP ピン
- 小型パッケージと小占有面積
- サーマル・パッド付き 8 ピン WSON
- 2.0 × 2.0mm
- 保護機能
- VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 過電流保護 (OCP)
- 過熱検出保護 (TSD)
DRV8838 に関する概要
DRV883x デバイス・ファミリは、カメラ、コンシューマ製品、玩具、その他低電圧またはバッテリ駆動のモーション制御アプリケーションに使用される内蔵モータ・ドライバ・ソリューションです。このデバイスは、1 つの DC モータ、またはソレノイドなど他のデバイスを駆動できます。出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動する H ブリッジとして構成された N チャネルのパワー MOSFET が搭載されています。内部のチャージ・ポンプにより、必要なゲート・ドライブ電圧が生成されます。
DRV883x デバイス・ファミリは、最大 1.8A の出力電流を供給できます。0~11V のモータ電源電圧と、1.8V~7V のデバイス電源電圧で動作します。
DRV8837 デバイスには PWM (IN1-IN2) 入力インターフェイスがあり、DRV8838 デバイスには PH-EN 入力インターフェイスがあります。どちらのインターフェイスも、業界標準のデバイスと互換性があります。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。