パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DRV8876N の特徴
- N チャネルの H ブリッジ・モータ・ドライバ
- 1 つの双方向ブラシ付き DC モータを駆動
- 2 つの単方向ブラシ付き DC モータ
- その他の抵抗性および誘導性負荷
- 4.5V~37V の動作電源電圧範囲
- 高い出力電流能力 :3.5A (ピーク)
- 入力制御モード (PMODE) を選択可能
- PH/EN および PWM H ブリッジ制御モード
- 独立したハーフブリッジ制御モード
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
- スリープ・モードでの非常に低い消費電力
- VVM = 24V、TJ = 25℃で 1µA 未満
- 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
- 保護機能内蔵
- 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- 自動リトライまたは出力ラッチオフ (IMODE)
- サーマル・シャットダウン (TSD)
- フォルトからの自動復帰
- フォルト通知出力ピン (nFAULT)
DRV8876N に関する概要
DRV8876N は、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、保護回路を備えた統合型モータ・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。このデバイス・ファミリでは、最小限の設計変更で各種の負荷に対応できるように、ピン互換の RDS(on) バリアントを取りそろえています。
低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、チャージ・ポンプ低電圧、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。フォルト条件は nFAULT で通知されます。
弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。