パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RHR) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DRV8886 の特徴
- PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
- 最高1/16のマイクロステッピング
- 非循環および標準の½ステップ・モード
- 電流検出機能を搭載
- 検出抵抗が不要
- ±6.25%のフルスケール電流精度
- 低速および混合減衰オプション
- 8~37Vの電源電圧範囲で動作
- 低いRDS(ON): 24V、25℃で550mΩ HS + LS
- 高い電流容量
- ブリッジごとのピーク3A
- ブリッジごとのフルスケール2A
- ブリッジごとのrms 1.4A
- 固定オフ時間のPWM電流レギュレーション
- シンプルなSTEP/DIRインターフェイス
- 低消費電流のスリープ・モード(20µA)
- 小さなパッケージと占有面積
- 24 HTSSOP PowerPAD™パッケージ
- 28 WQFNパッケージ
- 保護機能
- VM低電圧誤動作防止(UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧(CPUV)
- 過電流保護(OCP)
- サーマル・シャットダウン(TSD)
- フォルト状況表示ピン(nFAULT)
DRV8886 に関する概要
DRV8886は、産業用および民生用最終機器向けのステッピング・モータ・ドライバです。2つのNチャネル・パワーMOSFET Hブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能を完全統合しており、フルスケールで2A、rmsで1.4Aまでの出力電流を供給できます(24VおよびTA=25℃、PCB設計に依存)。
DRV8886は電流検出アーキテクチャを内蔵しているため、2つの外部電力検出抵抗が不要になり、PCB面積とシステムコストを削減できます。DRV8886は内蔵の固定オフ時間PWM電流レギュレーション方式を採用しており、低速と、高速/低速混合の減衰オプションを選択できます。
シンプルなSTEP/DIRインターフェイスにより、外部のコントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を管理できます。このデバイスは、フルステップから1/16マイクロステッピングまでの範囲で、異なるステップ・モードに設定可能です。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用のnSLEEPピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。
デバイス保護のため、電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱への保護機能があります。フォルト状況は、nFAULTピンにより示されます。