パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DMB) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
HDC2080 の特徴
- 相対湿度範囲:0%~100%
- 湿度精度:±2% (標準値)、±3% (最大値)
- 温度精度:±0.2℃ (標準値)、±0.4℃ (最大値)
- スリープ・モード電流:50nA (標準値)、100nA (最大値)
- 平均消費電流 (毎秒 1 回の測定)
- 300nA:湿度のみ (11 ビット)
- 550nA:湿度 (11 ビット) + 温度 (11 ビット)
- 温度範囲:
- 動作:–40℃~85℃
- 機能:–40℃~125℃
- 電源電圧範囲:1.62V~3.6V
- 自動測定モードを使用可能
- I2C インターフェイスとの互換性
HDC2080 に関する概要
HDC2080 デバイスは湿度および温度の統合センサで、小さな DFN パッケージ、非常に低い消費電力で、高精度の測定を行います。静電容量式ベースのセンサには、新しいデジタル機能が内蔵され、加熱素子により結露や水分を放散します。 HDC2080 のデジタル機能には、プログラム可能な割り込みスレッショルドが含まれており、マイクロコントローラが常時システムを監視しなくても、アラートやシステムのウェイクアップを行えます。 HDC2080 はバッテリで動作するシステム用に設計されており、プログラム可能なサンプリング周期、低い消費電力、1.8V 電源電圧のサポートといった特長を兼ね備えています。
HDC2080 は、スマート・サーモスタットやスマート・ホーム・アシスタントなど、広範な環境監視およびモノのインターネット (IoT) アプリケーション向けに、高精度の測定機能を提供します。プリント基板 (PCB) 面積が重要な設計では、 HDC2080 と完全なソフトウェア互換性がある HDC2010 で、より小さな CSP パッケージ・オプションを選択できます。
電力バジェットの制約が厳しいアプリケーションでは、 HDC2080 の自動測定モードを使用すると、温度および湿度の測定を自動的に開始できます。この機能により、 HDC2080 が測定を開始するためにマイクロコントローラを必要としなくなるため、マイクロコントローラをディープ・スリープ・モードに設定できます。