パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
INA159 の特徴
- 固定ゲイン0.2:単電源ADCソリューション用に ±10V信号を0 ~ 4Vに変換
- ゲイン精度:±0.024%(max)
- 広帯域:1.5MHz
- 高スルーレート:15V/μs
- 低オフセット電圧:±100μV(最大)
- 低オフセット電圧ドリフト:±1.5μV/°C
- 単電源、1.8Vより動作
- アプリケーション
- 産業用プロセス制御
- 計装装置
- 差動→シングルエンド変換
- オーディオ・ライン・レシーバ
INA159 に関する概要
INA159は、高精度オペアンプと高精度の抵抗ネットワークか ら構成される、高スルーレート、G = 1/5の差動アンプです。 1/5のゲインにより、INA159は、±10V信号を単電源ADコンバータ (ADC)にカップリングするときに便利です。特に+5V単電源で 動作するADCに最適です。レーザ・トリムされたオンチップ抵 抗により、高ゲイン精度、かつ高い同相除去比を持ちます。こ れらの抵抗の優れた抵抗温度係数(TCR)により、温度変化に 対し優れたゲイン精度と同相除去が維持されます。入力同相モ ード電圧の範囲は正負の電源レールを超えています。+1.8V~ +5.5V範囲の単電源またはスプリット電源で動作します。 INA159のリファレンス入力では、2つの抵抗を、それぞれ電源中 央値およびリファレンス・バイアス用に使用します。
差動アンプは、多くの汎用回路で基本デバイスとして使用され ています。INA159は、高価な外部高精度抵抗ネットワークを 使用せずに、この回路機能を提供します。INA159は、 MSOP-8表面実装パッケージで提供され、仕様動作温度範囲は、 –40°C~+125°C の産業用拡張温度範囲です。