パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
INA1620 の特徴
- 高品質の薄膜抵抗
0.004%のマッチング (標準値) - EMIフィルタを内蔵
- 超低ノイズ: 1kHz時に2.8nV/√Hz
- 非常に低い全高調波歪 + ノイズ:
-119dB THD+N (32Ω/Chへ142mW/Ch) - 広いゲイン帯域幅積:
32MHz (G = +1000) - 高いスルー・レート: 10V/µs
- 高い容量性負荷駆動能力: 600pF超
- 高いオープン・ループ・ゲイン: 136dp (600dBΩ負荷)
- 低い静止電流: チャネルごとに2.6mA
- 低消費電力のシャットダウン・モードとポップやクリックのノイズ低減: チャネルごとに5µA
- 短絡保護
- 広い電源電圧範囲: ±2V~±18V
- 小型の24ピンWQFNパッケージで供給
INA1620 に関する概要
INA1620には4つの高精度マッチング薄膜抵抗ペア、オンチップのEMIフィルタ処理、および低歪、大出力電流のデュアル・オーディオ・オペアンプが統合されています。
このアンプはノイズ密度が2.8nV/√Hzと非常に低く、THD+Nも1kHzで-119.2dBと非常に低く、150mWの出力電力で32Ωの負荷を駆動できます。内蔵の薄膜抵抗は0.004%以内で一致し、多数の非常に高性能なオーディオ回路の作成に使用できます。
INA1620は±2V~±18Vの非常に広い範囲の電源電圧において、チャネルごとにわずか2.6mAの消費電流で動作します。また、INA1620にはシャットダウン・モードがあり、アンプを通常動作からスタンバイに切り替えできます。スタンバイ・モードでは通常、消費電流は5µA未満です。シャットダウン・モードへの移行、または通常動作への復帰時に、クリックやポップのノイズ音が発生しないよう設計されています。
INA1620は独自の内部レイアウトにより、オーバードライブまたは過負荷時でも、チャネル間のクロストークが最小限に抑えられ、チャネル間の相互干渉がありません。このデバイスは、-40~+125℃で動作が規定されています。