パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
INA1651-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1: -40℃~+125℃、TA
- 高い同相除去:91dB (標準値)
- 高い入力インピーダンス:1MΩ 差動
- 非常に低いノイズ:-104.7dBu、重み付けなし
- 非常に低い全高調波歪 + ノイズ:
-119dB THD+N (20dBu、22kHz 帯域幅) - 短絡保護
- EMI フィルタを内蔵
- 広い電源電圧範囲:±2.25V~±12V
- 小型の 14 ピン TSSOP パッケージで供給
INA1651-Q1 に関する概要
INA1650-Q1 デュアル・チャネルおよび INA1651-Q1 シングル・チャネル (INA165x-Q1) SoundPlus™オーディオ・ライン・レシーバは、20dBu の信号レベルにおいて 1kHz で -119dB という非常に低い THD+N を維持しながら、91dB という非常に高い同相除去比 (CMRR) を実現します。他のライン・レシーバ製品とは異なり、INA165x-Q1 の CMRR は温度範囲全体にわたって特性が規定され、生産環境でテストされているため、広範なアプリケーションにおいて一貫した性能を発揮します。
INA165x-Q1 デバイスは、±2.25V~±12V の非常に広い電源電圧範囲で動作します。ライン・レシーバ・チャネルに加えて、バッファ付きの中間電源基準出力を内蔵しているため、INA165x-Q1 をデュアル電源とシングル電源のどちらのアプリケーション用にも構成できます。中間電源出力は、信号チェーン内のその他のアナログ回路のバイアス電圧として使用できます。
INA1650-Q1 は独自の内部レイアウトにより、最小のクロストークを実現しており、オーバードライブや過負荷時にもチャネル間の相互干渉がありません。