パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
INA1651 の特徴
- 高い同相除去: 91dB (標準値)
- 高い入力インピーダンス: 1MΩ差動
- 非常に低いノイズ:-104.7dBu、重み付けなし
- 非常に低い全高調波歪 + ノイズ:
-120dB THD+N (22dBu、22kHz帯域幅) - 広い帯域幅: 2.7MHz
- 低い静止電流: 6mA (INA1651、標準値)
- 短絡保護
- EMIフィルタを内蔵
- 広い電源電圧範囲: ±2.25V~±18V
- 小型の14ピンTSSOPパッケージで供給
INA1651 に関する概要
デュアル・チャネルINA1650およびシングル・チャネルINA1651 (INA165x) SoundPlus™オーディオ・ライン・レシーバは、91dBという極めて高い同相除去比(CMRR)を実現しながら、22dBu信号レベルにおいて1kHzで-120dBという非常に低いTHD+Nを維持します。オンチップ抵抗の高精度のマッチングにより、INA165xデバイスはCMRR性能が非常に優れています。これらの抵抗は、外付け部品よりも大幅にマッチングが優れており、プリント基板(PCB)レイアウトに起因するミスマッチの影響を受けません。他のライン・レシーバ製品とは異なり、INA165xのCMRRは温度範囲全体にわたって特性付けされており、生産環境でテストされているため、広範なアプリケーションにおいて一貫した性能を発揮します。
INA165xデバイスは±2.25V~±18Vの非常に広い電源電圧範囲で動作し、消費電流は10.5mAです。ライン・レシーバ・チャネルに加えて、バッファ付きの中間電源基準出力が含まれており、デュアルまたはシングル電源のアプリケーション用にINA165xを構成できます。中間電源出力は、信号チェーンに存在する他のアナログ回路用のバイアス電圧として使用できます。これらのデバイスは、-40°C ~125°Cで動作が規定されています。