パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
INA181-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 125℃
- HBM ESD 分類レベル 2
- CDM ESD 分類レベル C6
- 機能安全対応
- 同相範囲 (VCM):-0.2V~26V
- 広い帯域幅:350kHz (A1 デバイス)
- オフセット電圧:
- VCM = 0V で ±150µV (最大値)
- VCM = 12V で ±500µV (最大値)
- 出力スルーレート:2V/µs
- 双方向の電流センス機能
- 精度:
- ゲイン誤差 1% (最大値)
- オフセット ドリフト 1µV/℃ (最大値)
- ゲイン オプション
- 20V/V (A1 デバイス)
- 50V/V (A2 デバイス)
- 100V/V (A3 デバイス)
- 200V/V (A4 デバイス)
- 静止電流:最大 260µA (INA181-Q1)
INA181-Q1 に関する概要
INA181-Q1、INA2181-Q1、INA4181-Q1 (INAx181-Q1) 電流センス アンプは、コスト最適化アプリケーション用に設計されています。これらのデバイスは、双方向の電流センス アンプ(電流シャント モニタとも呼ばれます)のファミリに属し、電源電圧にかかわらず、-0.2V~26Vの同相電圧において、電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出できます。INAx181-Q1 ファミリは、整合抵抗ゲイン回路を、4 つの固定ゲイン デバイス オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。
これらのデバイスは、2.7V~5.5Vの単一電源で動作します。シングル チャネルの INA181-Q1 は最大消費電流が 260µA、デュアル チャネルの INA2181-Q1 は 500µA、クワッド チャネルの INA4181-Q1 は 900µA です。
INA181-Q1 は 6 ピンの SOT-23 および SC70 パッケージで供給されます。INA2181-Q1 は 10 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。INA4181-Q1 は 20 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。すべてのデバイス オプションは、拡張動作温度範囲の -40℃~125℃ で動作が規定されています。