6-pin (DCK) package image

INA186A3QDCKRQ1 アクティブ

AEC-Q100、ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

INA186-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 広い同相電圧範囲 (VCM): –0.2V~+40V、 絶対最大定格 42V (車載用 12V バッテリ・アプリケーション向けに推奨)
  • 低入力バイアス電流 (IIB):500pA (標準値)
  • 低消費電力:
    • 低電源電圧 (VS):1.7V~5.5V
    • 低静止電流 (IQ):48µA (標準値)
  • 精度:
    • 同相電圧除去比:120dB (最小値)
    • ゲイン誤差 (EG):±1% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:10ppm/℃ (最大値)
    • 入力オフセット電圧 (VOS):±50µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:0.5µV/℃ (最大値)
  • 双方向の電流センシング機能
  • ゲイン・オプション:
    • INA186A1-Q1:25V/V
    • INA186A2-Q1:50V/V
    • INA186A3-Q1:100V/V
    • INA186A4-Q1:200V/V
    • INA186A5-Q1:500V/V

INA186-Q1 に関する概要

INA186-Q1 は車載用の低消費電力、電圧出力、電流センス・アンプです (電流シャント・モニタともいいます)。 このデバイスは一般に、車載用 12V バッテリに直接接続されるシステムの監視に使用します。 INA186-Q1 は、電源電圧にかかわらず –0.2V~+40V の同相電圧範囲でシャントの両端の電圧降下を検出できます。 また、入力ピンの絶対最大定格電圧は 42V です。

INA186-Q1 は入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µA の範囲で正確に電流を測定できます。ゼロドリフト・アーキテクチャによりオフセット電圧が低いため、電流測定のダイナミック・レンジが拡大されます。この特長により、電力損失の小さい小型のセンス抵抗を使用しながら、正確な電流測定を行えます。

INA186-Q1 は 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流はイネーブル時に最大 90µA です。5 種類の固定ゲイン品(25V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V) を提供しています。このデバイスは –40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、 SC70、SOT-23 (5)、SOT-23 (8) パッケージで供給されます。 SC70 および SOT-23 (DDF) パッケージ品は双方向電流測定に対応しています。一方、SOT-23 (DBV) パッケージ品は一方向の電流測定のみに対応しています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら