パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
INA186 の特徴
- 広い同相電圧範囲 (VCM): –0.2V~+40V、
- 低入力バイアス電流 (IIB):500pA (標準値) (マイクロアンペアの電流測定が可能)
- 低消費電力:
- 低電源電圧 (VS):1.7V~5.5V
- 低静止電流 (IQ):48µA (標準値)
- 精度:
- 同相電圧除去比:120dB (最小値)
- ゲイン誤差 (EG):±1% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:10ppm/℃ (最大値)
- 入力オフセット電圧 (VOS):±50µV (最大値)
- オフセット・ドリフト:0.5µV/℃ (最大値)
- 双方向の電流センス機能
- ゲイン・オプション:
- INA186A1:25V/V
- INA186A2:50V/V
- INA186A3:100V/V
- INA186A4:200V/V
- INA186A5:500V/V
INA186 に関する概要
INA186 は低消費電力、電圧出力、電流センス・アンプです (電流シャント・モニタともいいます)。 このデバイスは一般に、過電流保護、システム最適化のための高精度な電流測定、または閉ループ帰還回路に使用されます。 INA186 は、電源電圧にかかわらず –0.2V~+40V の同相電圧範囲でシャントの両端の電圧降下を検出できます。
INA186 は入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µA の範囲で正確に電流を測定できます。ゼロドリフト・アーキテクチャによりオフセット電圧が低いため、電流測定のダイナミック・レンジが拡大されます。この特長により、電力損失の小さい小型のセンス抵抗を使用しながら、正確な電流測定を行えます。
INA186 は 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流はイネーブル時に最大 90µA です。5 種類の固定ゲイン品(25V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V) を提供しています。このデバイスは –40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、 SC70、SOT-23-THIN、DSBGA パッケージで供給されます。 SC70 および SOT-23 (DDF) パッケージ品は双方向電流測定に対応しています。一方、DSBGA パッケージ品は一方向の電流測定のみに対応しています。