6-pin (DCK) package image

INA190A4IDCKT 新規設計での使用を推奨しません

ピコアンペア単位のバイアス電流 (pA IB)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス・アンプ

新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA190A4IDCKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

INA190 の特徴

  • 低い入力バイアス電流:500pA (標準値)
    (マイクロアンペアの電流測定が可能)
  • 低消費電力
    • 低い電源電圧、VS:1.7V~5.5V
    • 低いシャットダウン電流:100nA (最大値)
    • 低い静止電流:25℃で 50µA (標準値)
  • 精度
    • 同相除去比:132dB (最小値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (A1 デバイス)
    • ゲイン・ドリフト:7ppm/°C (最大値)
    • オフセット電圧、VOS:±15µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:80nV/℃ (最大値)
  • 広い同相電圧範囲:-0.2V~+40V
  • 双方向の電流センシング機能
  • ゲイン・オプション
    • INA190A1:25V/V
    • INA190A2:50V/V
    • INA190A3:100V/V
    • INA190A4:200V/V
    • INA190A5:500V/V

INA190 に関する概要

INA190 は低消費電力、電圧出力の電流シャント・モニタです (電流センス・アンプとも呼びます)。このデバイスは一般に、過電流保護、システム最適化のための高精度な電流測定、または閉ループ帰還回路に使用されます。INA190 は、電源電圧にかかわらず -0.2V~+40V の同相電圧範囲でシャントの両端の電圧降下を検出できます。

本デバイスは入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µA の範囲で正確に電流を測定できます。ゼロ・ドリフト・アーキテクチャによりオフセット電圧が低いため、電流測定のダイナミック・レンジが拡大されます。この特長により、電力損失の小さい小型のセンス抵抗を使用しながら、正確な電流測定を行えます。

INA190 は 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、イネーブル時の消費電流は最大 65µA、ディセーブル時はわずか 0.1µA です。25V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V の 5 つの固定ゲイン・オプションを選択できます。このデバイスは -40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、UQFN、SC70、SOT-23 パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA190A4IDCKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら