パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
INA195A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 機能安全対応
- 広い同相電圧範囲: -16V~80V
- 低い誤差:3% の過熱 (最大値)
- 帯域幅:最高 500kHz
- 3 つの伝達関数を使用可能:20V/V、50V/V、100V/V
- 完全な電流検出ソリューション
INA195A-Q1 に関する概要
電圧出力機能を備えた INA19xA-Q1 ファミリの電流シャント・モニタは、INA19xA の電源電圧に関わらず、-16V~80V の同相モード電圧でシャントにおける電圧降下を検出できます。これらの製品は、以下の 3 種類の出力電圧スケールで供給されます。20V/V、50V/V、100V/V。500kHz の帯域幅により、電流制御ループの使用や DC モーターの状態監視が簡単になります。INA193A~INA195A は、それぞれ INA196A~INA198A と機能は同じですが、ピン割り当てが異なります。
INA19xA-Q1 は、2.7V~18V の単電源で動作します。これらは動作温度範囲仕様が広く (-40℃~125℃)、省スペースな SOT-23 パッケージで供給されます。