パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
INA213-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- 機能安全対応
- 広い同相電圧範囲:-0.3V~26V
- オフセット電圧:±100µV (最大値) (10mV フルスケールのシャント電圧降下に対応可能)
- 精度:
- ゲイン誤差:
- ±1% (温度範囲全体での最大値、バージョン A、B)
- ±0.5% (バージョン C)
- オフセット ドリフト:0.5µV/℃ (最大値)
- ゲイン・ドリフト:10ppm/℃以下
- ゲイン誤差:
- 選択可能なゲイン
- INA210-Q1:200V/V
- INA211-Q1:500V/V
- INA212-Q1:1000V/V
- INA213-Q1:50V/V
- INA214-Q1:100V/V
- INA215-Q1:75V/V
- 静止電流:100µA (最大値)
- パッケージ:6 ピン SC70
INA213-Q1 に関する概要
INA21x-Q1 ファミリのデバイスは、電圧出力、電流シャント モニタ(電流センス アンプとも呼ばれます)であり、電源電圧にかかわらず、-0.3V~26V の同相電圧でシャント両端の電圧降下を検出できます。5 つの固定ゲインを利用可能:50 V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V、1000V/V。このファミリのデバイスは一般に、過電流検出、電圧帰還制御ループ、または電力モニタに使用されます。ゼロ ドリフト アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下がわずか 10mV フルスケールでも電流センシングが可能です。
これらのデバイスは 2.7V~26V の単一電源で動作し、消費電流は最大 100µA です。これらのデバイスは -40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、6 ピン SC70 パッケージで供給されます。