8-pin (D) package image

INA219AIDR アクティブ

26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム・リールが可能な場合があります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア・オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア・タイプで出荷されます

INA219AID アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材料 (内容)
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

INA219 の特徴

  • 0~26Vのバス電圧を検出
  • 電流、電圧、電力を報告
  • 16のアドレスをプログラム可能
  • 高精度: 全温度範囲にわたって0.5% (最大値、INA219B)
  • フィルタ処理オプション
  • 較正レジスタ
  • SOT23-8およびSOIC-8パッケージ

INA219 に関する概要

INA219は、I2CまたはSMBUS互換インターフェイスを搭載した電流シャントおよび電力モニタです。このデバイスはシャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視し、変換時間とフィルタ処理をプログラム可能です。プログラム可能な較正値と、内部的なマルチプライヤとの組み合わせにより、電流の値をアンペア単位で直接読み出すことが可能です。追加の乗算レジスタにより、電力がワット単位で計算されます。I2CまたはSMBUS互換のインターフェイスにより、16のアドレスをプログラム可能です。

INA219にはAとBの2つのグレードが存在し、Bグレードのほうが高い正確度と精度の仕様を満たしています。

INA219は0~26Vの範囲のバス上でシャント両端の電圧を検出できます。このデバイスは3~5.5Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1mAです。INA219は-40℃~125℃で動作します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア・オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア・タイプで出荷されます

INA219AID アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア・オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム・リール、カット・テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア・オプションを選択できます。

カスタム・リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット・コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット・リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット・トレーラ (後続) テープを取り付けた状態で、自動組立機に直接供給されます。カスタム・リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット・テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット・テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル・ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト・プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら