16-pin (PW) package image

INA250A1PW アクティブ

内部シャント抵抗搭載、36V、双方向、高精度電流センス・アンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA250A1PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

INA250 の特徴

  • 高精度のシャント抵抗を内蔵
    • シャント抵抗:2mΩ
    • シャント抵抗の許容誤差:0.1% (最大値)
    • -40℃~85℃で 15A の連続電流
    • 0℃~125℃の温度係数: 10ppm/℃
  • 高精度:
    • ゲイン誤差 (シャントとアンプ):0.3% (最大値)
    • オフセット電流:50mA (最大値、INA250A2)
  • 4 種類のゲインを利用可能
    • INA250A1:200mV/A
    • INA250A2:500mV/A
    • INA250A3:800mV/A
    • INA250A4:2V/A
  • 広い同相モード範囲:-0.1V~36V
  • 規定動作温度:-40℃~125℃

INA250 に関する概要

INA250 は、電源電圧にかかわらず 0V~36V の同相電圧で高精度電流測定を可能にするためのシャント抵抗を内蔵した電圧出力、電流センシング・アンプのファミリです。本デバイスは、内蔵電流センシング抵抗センサを両方向に流れる電流を外部基準電圧を使って測定できる双方向のローサイドまたはハイサイド電流シャント・モニタです。高精度の電流センシング抵抗が内蔵されているため、較正と等価の測定精度があり、温度ドリフト係数が非常に低く、センシング抵抗について最適化されたケルビン・レイアウトが常に得られることが保証されます。

INA250 ファミリは、4 種類の出力電圧スケールで供給されます。200mV/A、500mV/A、800mV/A、および 2V/A です。このデバイスは、最大温度 125℃で最大 10A の連続電流について完全にテストして規定されています。INA250 は単一の 2.7V~36V の電源で動作し、消費電流は最大 300µA です。INA250 のすべてのゲイン・バージョンは、拡張動作温度範囲 (-40℃~125℃) で動作が規定され、TSSOP-16 パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA250A1PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら