パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
INA253-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 高精度のシャント抵抗を内蔵
- シャント抵抗:2mΩ
- シャント・インダクタンス:3nH
- シャント抵抗の公差:0.1% (最大値)
- -40℃~+85℃で ±15A の連続電流
- 0℃~125℃の動作温度範囲 10ppm/℃
- 広い帯域幅:350kHz
- 強化された PWM 除去
- 非常に優れた CMRR
- 120dB を超える DC CMRR
- 50kHz において 90dB の AC CMRR
- 精度:
- ゲイン:
- ゲイン誤差:0.4% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:45ppm/℃ (最大値)
- オフセット:
- オフセット電流:±15mA (最大値)
- オフセットのドリフト:125µA/℃ (最大値)
- ゲイン:
- 広い同相電圧範囲:–4V~+80V
- 利用可能なゲイン:100mV/A、200mV/A、 400mV/A
- 静止電流:2.4mA (最大値)
INA253-Q1 に関する概要
INA253-Q1 は車載用の電圧出力、電流検出アンプで、2mΩのシャント抵抗が内蔵されています。INA253-Q1 は、電源電圧にかかわらず、-4V~+80V の広い同相電圧範囲で双方向の電流を監視します。3 つの固定ゲインを利用可能:100mV/A、200mV/A、400mV/A高精度の抵抗とゼロ・ドリフトのチョップ・アンプを内蔵しているため、較正と等価の測定精度、15ppm/℃という非常に低い温度ドリフト係数、センシング抵抗に最適化されたケルビン・レイアウトが実現されています。
INA253-Q1 の設計には強化された PWM 除去回路が組み込まれており、大きな (dv/dt) 信号を抑制し、リアルタイムで連続的な電流測定が可能です。この測定機能は、モータ・ドライブ・アプリケーションにおけるインラインの電流測定や、ソレノイド・バルブ制御アプリケーションなどに不可欠です。
このデバイスは 2.7V~5.5V の単電源で動作し、消費電流は最大 3mA です。どのゲインのバージョンも、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定され、20 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。