パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
INA293 の特徴
- 広い同相電圧範囲
- 動作電圧:−4V~+110V
- 残存電圧:−20V~+120V
- 非常に優れた CMRR
- 160dB の DC-CMRR
- 50kHz で 85dB の AC-CMRR
- 精度
- ゲイン
- ゲイン誤差:±0.15% 以下
- ゲイン・ドリフト:±10ppm/℃以下
- オフセット
- オフセット電圧:±15µV (標準値)
- オフセット・ドリフト:±0.05µV/℃ (標準値)
- ゲイン
- 利用可能なゲイン:
- INA293A1、INA293B1:20V/V
- INA293A2、INA293B2:50V/V
- INA293A3、INA293B3:100V/V
- INA293A4、INA293B4:200V/V
- INA293A5、INA293B5:500V/V
- 高帯域幅:1.3MHz
- スルーレート:2.5V/µs
- 静止電流:1.5mA
INA293 に関する概要
INA293 は、–4V~110V の広い同相電圧範囲にわたってシャント抵抗両端の電圧降下を測定できる高精度電流センス・アンプです。負の同相電圧に対応しているおかげで、グランドを下回る電位でも動作できるため、ハーフブリッジ・アプリケーションの循環電流を高精度で測定できます。低いオフセット電圧、小さなゲイン誤差、高い DC CMRR を兼ね備えているため、高精度の電流測定が可能です。 INA293 は、DC 電流測定だけではなく、1.3MHz の高帯域幅と 85dB の AC CMRR (50kHz 時) により、高速アプリケーション (例:高速過電流保護) にも適しています。
INA293 は 2.7V~20V の単一電源で動作し、消費電流は 1.5mA です。 INA293 は次のゲインを持つ 5 種類のバリアントを提供しています。20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V。これらのゲインを選択できるため、ダイナミック・レンジの広い電流センシング・アプリケーションに対応できます。
INA293 は −40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、省スペースの SOT-23 パッケージで供給されます (2 つのピン配置バリアントがあります)。