8-pin (DGK) package image

INA321E/250 アクティブ

マイクロパワー (40μA)、シャットダウン機能搭載、500μV のオフセット、10pA のバイアス、RRO (レール ツー レール出力) 計測アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: INA321E/250G4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA321E/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

INA321 の特徴

  • LOW QUIESCENT CURRENT: 40µA/channel Shut Down: < 1µA
  • HIGH GAIN ACCURACY: G = 5, 0.02%, 2ppm/°C
  • GAIN SET WITH EXTERNAL RESISTORS
  • LOW OFFSET VOLTAGE: ±200µV
  • HIGH CMRR: 94dB
  • LOW BIAS CURRENT: 10pA
  • BANDWIDTH: 500kHz, G = 5V/V
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT SWING: (V+) - 0.02V
  • WIDE TEMPERATURE RANGE: -55°C to +125°C
  • SINGLE VERSION IN MSOP-8 PACKAGE AND DUAL VERSION IN TSSOP-14 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • INDUSTRIAL SENSOR AMPLIFIERS: Bridge, RTD, Thermistor, Position
    • PHYSIOLOGICAL AMPLIFIERS: ECG, EEG, EMG
    • A/D CONVERTER SIGNAL CONDITIONING
    • DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS WITH GAIN
    • FIELD UTILITY METERS
    • PCMCIA CARDS
    • COMMUNICATION SYSTEMS
    • TEST EQUIPMENT
    • AUTOMOTIVE INSTRUMENTATION

All trademarks are the property of their respective owners.

INA321 に関する概要

The INA321 family is a series of rail-to-rail output, micropower CMOS instrumentation amplifiers that offer wide-range, single-supply, as well as bipolar-supply operation. The INA321 family provides low-cost, low-noise amplification of differential signals with micropower current consumption of 40µA. When shutdown, the INA321 has a quiescent current of less than 1µA. Returning to normal operations within nanoseconds, the shutdown feature makes the INA321 optimal for low-power battery or multiplexing applications.

Configured internally for 5V/V gain, the INA321 offers exceptional flexibility with user-programmable external gain resistors. The INA321 reduces common-mode error over frequency and with CMRR remaining high up to 3kHz, line noise and line harmonics are rejected.

The low-power design does not compromise on bandwidth or slew rate, making the INA321 ideal for driving sample Analog-to-Digital (A/D) converters as well as general-purpose applications. With high precision, low cost, and small packaging, the INA321 outperforms discrete designs, while offering reliability and performance.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA321E/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら