パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
INA819 の特徴
- 低いオフセット電圧:10µV (標準値)、35µV (最大値)
- ゲイン・ドリフト:5ppm/℃ (G = 1)、 35ppm/℃ (G > 1) (最大値)
- ノイズ:8nV/√Hz
- 帯域幅:2 MHz (G = 1)、270 kHz (G = 100)
- 1nF の容量性負荷で安定
- ±60V まで入力を保護
- 同相除去:110dB、G = 10 (最小値)
- 電源除去:110dB、G = 1 (最小値)
- 消費電流:385µA (最大値)
- 電源電圧範囲:
- 単一電源:4.5V~36V
- デュアル電源:±2.25V~±18V
- 仕様温度範囲:–40℃~+125℃
- パッケージ:8 ピン SOIC、VSSOP、WSON
INA819 に関する概要
INA819 は、単一電源またはデュアル電源の非常に幅広い電圧範囲で動作する、低消費電力の高精度計装アンプです。1 個の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。このデバイスは、入力オフセット電圧、オフセット電圧ドリフト、入力バイアス電流、入力電圧ノイズ、入力電流ノイズを極めて低く抑えるスーパーβ入力トランジスタを使用することで、高い精度を実現します。追加回路により、±60V までの過電圧から入力を保護します。
INA819 は、非常に高い同相除去比を実現するよう最適化されています。G = 1 での同相除去比は、全入力同相範囲を通じて 90dB を上回ります。このデバイスは、4.5V 単一電源および最大 ±18V のデュアル電源による低電圧動作用に設計されています。
INA819 は 8 ピン SOIC、VSSOP、WSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。